Ref. Nr. : 672395 | Art. Nr. : EP104B16
Omschrijving: EP100 automatische schakelaar 10kA 4P B 16A
EAN: 5413656723950
- Veilig en betrouwbaar
- Duidelijke bedrukking
- Hoge beschermingswaarde IP20
- Hangslotvergrendeling
- Verzegelbare aansluitingen
- Gebruiksvriendelijk
- Multifunctioneel
- Motoraandrijving, een toestel links en rechts koppelbaar
- Hetzelfde toestel voor alle hoofdfuncties
- Op afstand uitschakelmodule en minimum spanningsmodule
- Hulpcontacten
- Eenvoudig te installeren
- Stift- en/of vork aansluitingen op hetzelfde toestel
- Hoog draaimoment 4.5 Nm
- Klemmen met grote aansluitsectie max 35mm² (uitgezonderd voor de CP60 met een max van 16mm²)
Beschrijvingen
Category |
Lijnbeveiliging |
Familie |
Lijnbeveiliging |
Specificaties
In (A) |
16 |
Aantal polen |
4P |
Aantal modules |
4 |
Uitschakelcurve |
B (3-5 In) |
Groep |
ElfaPlus |
Reeks |
Tertiair - Industrieel |
Schakelaar |
EP100 : 10kA |
Verbinding boven |
Contact met schroef |
Verbinding onder |
Schroef contact |
Normen |
10kA huishoudelijk BS EN 60898 |
AC/DC |
AC |
Logo |
GE |
Nominale stroom (2) |
230 V / 400 V |
Kortsluitvermogen (kA) |
10 |
Selectiviteitsklasse |
3 |
Aansluitbereik: max (mm²) |
25-35 mm² |
Elektrische levensduur |
20000/10000 |
Minimum werkingsspanning Ubmin (V) |
12 V |
Aansluitbereik: min (mm²) |
0.75 / 1 mm² |
Tropenbestendigheid |
95%RH bij 55°C |
Classificaties
Keurmerken |
CE |
ETIM 5.0 |
EC000042 - Installatieautomaat |
ETIM 6.0 |
EC000042 - Installatieautomaat |
ETIM 7.0 |
EC000042 - Installatieautomaat |
Afmetingen
Gewicht |
0.500 kg |
Package Information
Verpakkingseenheid (3) |
3 |
Operating Performance
Gebruikstemperatuur |
-25°C / 55°C |
Titel | Publicatienummer | Publicatietype |
---|---|---|
MCB_4Mod front view |
MCB_4Mod |
Commercial Drawings |
3D PDF Viewer: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 4P 4modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (3DPDF format) |
3D-01078-PDF |
Drawings - CAD - 3D |
3D Drawing: Modular DIN-rail device - Circuit protection - MCB Miniature circuit breaker - ElfaPlus 4P 4modules - Series EB60-EP30/45/60/100/250-EP60/100UL-EP100T (STEP format) |
3D-01078 |
Drawings - CAD - 3D |
MCB_4Mod front view |
4Mod |
Commercial Drawings |