text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 672283  |  Art. Nr. : EP102C16

Omschrijving:  EP100 2P 16A C /133 GE IMQ

EAN: 5413656722830

  • Veilig en betrouwbaar
    • Duidelijke bedrukking
    • Hoge beschermingswaarde IP20
    • Hangslotvergrendeling
    • Verzegelbare aansluitingen
  • Gebruiksvriendelijk
  • Multifunctioneel
    • Motoraandrijving, een toestel links en rechts koppelbaar
    • Hetzelfde toestel voor alle hoofdfuncties
    • Op afstand uitschakelmodule en minimum spanningsmodule
    • Hulpcontacten
  • Eenvoudig te installeren
    • Stift- en/of vork aansluitingen op hetzelfde toestel
    • Hoog draaimoment 4.5 Nm
    • Klemmen met grote aansluitsectie max 35mm² (uitgezonderd voor de CP60 met een max van 16mm²)
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Lijnbeveiliging

Familie

Lijnbeveiliging

Specificaties

In (A)

16

Aantal polen

2P

Aantal modules

2

Uitschakelcurve

C (5-10 In)

Groep

ElfaPlus

Reeks

Tertiair - Industrieel

Schakelaar

EP100 : 10kA

Verbinding boven

Contact met schroef

Verbinding onder

Schroef contact

Normen

10kA huishoudelijk BS EN 60898
15-40kA Industrieel BS EN 60947-2

AC/DC

AC

Logo

GE

Nominale stroom (2)

230 V / 400 V

Kortsluitvermogen (kA)

10

Selectiviteitsklasse

3

Aansluitbereik: max (mm²)

25-35 mm²

Elektrische levensduur

20000/10000

Minimum werkingsspanning Ubmin (V)

12 V

Aansluitbereik: min (mm²)

0.75 / 1 mm²

Tropenbestendigheid

95%RH bij 55°C

Classificaties

Keurmerken

CE
CEBEC
IMQ
KEMA
NF
VDE

ETIM 5.0

EC000042 - Installatieautomaat

ETIM 6.0

EC000042 - Installatieautomaat

ETIM 7.0

EC000042 - Installatieautomaat

Afmetingen

Gewicht

0.250 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

6

Operating Performance

Gebruikstemperatuur

-25°C / 55°C

Download CAD-bestanden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit