text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 666129  |  Art. Nr. : CTX2002024A

Omschrijving:  CONTAX contactor 20A 2NG 24V~

EAN: 5413656661290

  • Functie:
    Contactoren zijn elektromechanish gestuurde schakelaars die gebruikt worden om enkel- of meerfazige (hoge) stroombelastingen te besturen terwijl de bediening zelf onder (zeer) lage stroom kan geschieden.

  • Toepassingen:
    Schakelen van verlichting, schakelen van verwarmingstoestellen, schakelen van motoren voor pompen en ventilatoren,... Dag-en-nacht-contactoren worden meestal gebruikt in combinatie met een dubbele tarifering om alleen energie op te laden en te verbruiken (bijvoorbeeld bij elektrische waterverwarmers, verwarmingsaccumulatoren) tijdens de periode aan laag tarief. Een geforceerde aan- en uitschakeling laat toe om de normale werking van de DN-contactoren op elk moment te wijzigen.

  • Eigenschappen:
    Met uitzondering van de 20A-versie hebben alle contactoren DC-stroomspoelen, waardoor zij volledig geluidloos werken : een 50 of 60 Hz-geluid afkomstig van de contactor is onmogelijk. Vermits alle DC-stroomspoelcontactoren een interne diode-gelijkrichter hebben, kunnen ze allemaal gebruikt worden zowel bij DC- als bij AC-stroomtoevoer. De ingebouwde varistor beschermt de stroomspoel tegen een overbelasting tot 5kV. De schakelpositie van de contactor wordt aangegeven door een contactindicator. De aansluitklemmen zijn voorzien van onverliesbare Pozidriv schroeven en hebben een beschermingsgraad IP20. Aankoppelbare hulpkontakten en halve tussenmodule kunnen meegeleverd worden.
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Contactoren - Contax

Familie

Contactoren - Contax

Specificaties

Gemeten schakelvermogen (A)

20 A

Contact combinatie

2NC

Spoelstroom (V)

24 V

AC/DC

AC

Aantal modules

1

Normen

IEC 60947-4-1, EN 60947-4-1, IEC 61095, EN 61095

Gemeten isolatiespanning (Vac)

400Vac

Gemeten gebruiksspanning (Vac)

250Vac

Inschakelvermogen bij 220-230Vac 1-fase (A)

100 A

Uitschakelvermogen bij 220-230Vac 1-fase (A)

80 A

Zekering type GL voor kortsluitbeveiliging (A)

20 A

Ohmisch verlies per contact bij In (W)

1.00 W

Maximale schakelfrequentie AC1 / AC7a

300/h

Maximale schakelfrequentie AC3 / AC7b

600/h

Maximale levensduur

1.000.000 schakelingen

Elektrische levensduur AC1 / AC7a

150000

Elektrische levensduur AC3 / AC7b

150000

Schroeven

Pozidriv 1

Aansluitbereik: min

1 x 1 mm²

Stuurkring Spanningsbereik (2)

85 - 110%x Vnom

Stuurkring Werkfrequentie (Hz)

50 of 60Hz

Stuurkring Gebruikstemperatuur (°C) (2)

-25°C / +55°C

Magnet contr sys Maximum pull-in coil power loss

8.0 VA / 5.0 W

Stuurkring Opgenomen houdvermogen

3.2 VA / 1.2 W

Stuurkring Vertraging inschakelen (ms)

9 - 12 ms

Stuurkring Vertraging uitschakelen (ms)

10 - 12 ms

Stuurkring Schroeven (2)

Pozidriv 1

Aansluitbereik: max (mm²)

1 x 10 mm² / 2 x 4 mm²

Stuurkring Aansluitbereik: min (mm²) (2)

1 x 1 mm²

Stuurkring Aansluitbereik: max (mm²) (2)

1 x 4 mm² of 2 x 2.5 mm²

Classificaties

Keurmerken

CE
VDE

ETIM 5.0

EC001653 - Installatiehulpschakelaar modulair

ETIM 6.0

EC001653 - Installatiehulpschakelaar modulair

ETIM 7.0

EC001653 - Installatiehulpschakelaar modulair

Afmetingen

Gewicht

0.200 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

12