text.skipToContent text.skipToNavigation

Ref. Nr. : 608783  |  Art. Nr. : DPA100C16/300

Omschrijving:  Differentieelautomaat DPA100 Series A 1P+N 16A C 300mA

EAN: 5413656087830

Serie DPA100 UL - Aardlekautomaten

People protection against the risk of electrocution and property protection against the risk of an electrical fire. Also with overcurrent protection.

Eigenschappen UL

  • Nominale/Maximale spanning AC (V) 240 of 277
  • Weerstand tegen foutstroom 5kA (277V), 10kA (240V)
  • UL file E248309

 Eigenschappen IEC

  • Nominale stroom In (A) 10 tot 32
  • Foutstroom I∆n (mA) 10, 30, 100, 300
  • Uitschakelcurve B-C
  • Nominale spanning Un ac/dc (V) 240
  • Minimum werkingsspanning UBmin (V) 100
  • Mechanische/elektrische levensduur 20000/10000
  • Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2-28/2-30 en DIN 40046 95%RV bij 55°C
  • aansluitbereik soepele/stijve draad (mm2) Bovenste aansluitklem: 16-25 - Onderste aansluitklem: 25-35
  • Polen 1+N
  • Stroomstootvastheid 250A 8/20µs; 200A 0,5µs - 100kHz
  • Omgevingstemperatuur (°C) -25 tot 40
  • Gewicht (g) 250
Meer bekijken Minder bekijken
Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Personenbeveiliging

Specificaties

Series

Aardlekelementen

Reeks

DP100

Type

Type A

Serie

Serie A

Diëlektrische vastheid

230 Vac

Polen

1P+N

Nominale stroom In (2)

16 A

Foutstroom

300 mA

Gebruikstijd

Instantaneous

AC/DC

AC

Aantal modules

2

Uitschakelvermogen

C (5-10 In)

Aansluitbereik soepele/massieve draad

Bovenste klemmen: 16-25 mm²/Onderste klemmen: 25-35 mm²

Tropenbestendigheid volgens IEC 60068-2-28/2-30

95%RV bij 55°C

Elektrische levensduur

20000/10000

Selectiviteitsklasse

3

Minimale gebruiksspanning

100 V

Frequentie

50/60 Hz

Opslagtemperatuur

-25°C / +70°C

Schokweerstand (2)

6

Beschermingsgraad

IP20

Omgevingstemperatuur

-25°C / +40°C

Nominale spanning Un

230 Vac

Uitschakelweerstand

250 A 8/20µs - 200 A 0.5 µs - 100 kHz

Differentieel schakelvermogen

I(Δ)m = 7500 A

Kortsluitvermogen : norm

10kA-huishoudelijk-CEBEC-CE-NBN(EN)60898

Classificaties

Keurmerken

CE
CEBEC
KEMA
LR
NF
RINA

Keurmerk / norm

EN/IEC 61009-1 (EN 60898) & IEC 60947

ETIM 5.0

EC000003 - Aardlekschakelaar

ETIM 6.0

EC000003 - Aardlekschakelaar

ETIM 7.0

EC000905 - Aardlekautomaat

Afmetingen

Gewicht

0.250 kg

Package Information

Verpakkingseenheid (3)

6

Operating Performance

Gebruikstemperatuur

-25°C / +40°C

Download CAD-bestanden
© copyright TraceParts S.A.S. 1990-2018 - All rights reserved.  Algemene gebruiksvoorwaarden en privacybeleid - GDPR-conformiteit