text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : GPS1BSAK

Ref. Nr. : 101220  |  Art. Nr. : GPS1BSAK

Omschrijving:  SURION motorbeveiligingsschakelaar 6,3-10A

EAN: 4538915012208

Ga voor meer info naar:  industrialsolutions.nl.abb.com

Beschrijvingen

Category

Disjoncteurs-moteur - Surion

Specificaties

Series

Surion - GPS1B - Thermische en magnetische beveiliging (Ie max 32A)

Beveiligingsklasse IEC 60947-4-1

Class 10

Nom. Motorvermogen 3 f - 220/230Vac (kW)

1.5/2.2 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 400Vac (kW)

3/4 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 440Vac (kW)

3.7/4 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 500/525Vac (kW)

5.5 kW

Nom. Motorvermogen 3 f - 660/690Vac (kW)

5.5/7.5 kW

Stroom (A) (2)

10 A

Capaciteit

GPS1BS - Standaard kortsluitonderbrekingsvermogen

Thermisch instelbereik (A)

6.3 - 10 A

Magnetische afschakelwaarde (A)

130 A

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 200Vac Icu kA

100 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Icu kA

100 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Icu kA

50 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Icu kA

50 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Icu kA

6 kA

Max. korstsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Icu kA

6 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 220/230Vac Ics kA

100 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 400Vac Ics kA

100 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 440Vac Ics kA

11 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 500/525Vac Ics kA

8 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 600Vac Ics kA

3 kA

Bedrijfskortsluitonderbrekingsvermogen bij 690Vac Ics kA

3 kA

Verpakkingseenheid

5

Classificaties

ETIM 5.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

ETIM 6.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

ETIM 7.0

EC000074 - Motorbeveiligingsschakelaar

Afmetingen

Gewicht

0.280 kg