text.skipToContent text.skipToNavigation

N. rif. : 883970  |  Tipo : FBF6

Descrizione:  Sist.connes.-otturatorexfin.DIN 64mm L=1,2m

EAN: 5412348839702

Connessioni 60 mm :
Gli interruttori Record Plus sono stati progettati per essere installati in modo semplice e veloce. I dispositivi possono essere applicati su piastra con fissaggio a vite oppure montati su guida DIN e collegati a sistemi sbarre, cavi, sbarre flessibili e terminali ad anello in una moltitudine di configurazioni. Comunque, se il montaggio e il collegamento dell’interruttore può essere semplice, un insieme combinato può rendere l’installazione più semplice e più veloce, con evidente risparmio dei costi di manodopera.
Su questi principi GE Power Controls ha sviluppato un unico sistema che permette all’utilizzatore di montare e collegare l’interruttore prima della sua installazione. Un dispositivo adattatore specifico per gli interruttori Record Plus è applicato sull’interruttore con viti. Una volta montato l’adattatore è disponibile per i collegamenti al sistema sbarre che può già essere installato in quadro.
Visualizzare maggiori informazioni Visualizzare meno informazioni
Per maggiori informazioni, visitare:  industrialsolutions.it.abb.com

Descritores

Category

Interruttori scatolati

Specifiche

Famiglia

Sistema di cablaggio rapido

Gamma

Installazione

Number of Poles

3P / 4P

Frame

Frame D - Frame E

Tipo di accessorio

Sistema barre

Particolare dell'accessorio

Coperchio estetico h=64mm l=1.2m

Classificações

ETIM 5.0

EC002498 - Accessori per la tecnologia degli interruttori a bassa tensione

ETIM 6.0

EC002498 - Accessori per la tecnologia degli interruttori a bassa tensione

ETIM 7.0

EC002498 - Accessori per la tecnologia degli interruttori a bassa tensione

Dimensões

Peso

0.150 kg

Package Information

Q. tà imballo

1