Alternate Catalog No. : CB SH/HH-R
N. rif. : 672570 | Tipo : CB SH/HH-R
Descrizione: Contatto ausiliario per Hti
EAN: 5413656725701
Descritores
Category |
Ausiliari |
Specifiche
Famiglia |
Contatti ausiliari per interruttori automatici magnetotermici |
Gamma |
Contatti ausiliari - Serie CB |
Funzione (2) |
Ausiliario |
Corrente nominale In (2) |
5 A |
Numero di moduli |
1/2 |
Norme (2) |
CE |
Durata elettrica |
10000 |
Minima tensione d'impiego Ubmin (V) |
24 V |
Combinazione contatti |
2 contatti intercambiabile |
Capacità morsetti (mm²) |
2.5 mm² |
Resistenza elettrica (ms) |
10000 |
Classificações
Omologazioni |
CEBEC |
ETIM 5.0 |
EC000041 - Modulo contatti ausiliario |
ETIM 6.0 |
EC000041 - Modulo contatti ausiliario |
ETIM 7.0 |
EC000041 - Modulo contatti ausiliario |
Dimensões
Peso |
0.080 kg |
Package Information
Q. tà imballo |
1 |