text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : MCRA013ATJ

N. rif. : 100033  |  Tipo : MCRA013ATJ

Descrizione:  Minirelè Ausiliari M,Terminale A Vite,1NA+3NC,110V/50Hz,120V/60Hz,AC

EAN: 8425095000339

  • Circuito di comando:
    Corrente alternata fino a 600V
    C603Corrente continua fino a 250V
  • Numerazione dei morsetti secondo EN 50011
  • Sistema di montaggio rapido e semplice mediante innesto su guida DIN (EN 50022)
  • Morsetti a vito o faston protetti contro i contatti accidentali secondo VDE 0106 T.100, VBG4
  • Versione anche per circuito stampato
  • Montaggio rapido e semplice di blocchi di contatto ausiliari temporizzati e del filtro antidisturbo senza l'ausilio di cacciaviti
  • Grado di protezione: IP20 secondo EN60529
  • Rispondenza alle norme: IEC/EN60947-1, EN/60947-5-1
Visualizzare maggiori informazioni Visualizzare meno informazioni
Per maggiori informazioni, visitare:  industrialsolutions.it.abb.com

Descritores

Category

Serie M - (Mini)relè ausiliari

Specifiche

Famiglia

Minrelè ausiliario (Ith = 16A)

Circuito di comando

AC

Terminal

Terminale a vite

Comando: CA

120 V

Contatti ausiliari secondo EN 50011

1NA+3NC

Frequenza tensioni disponibili: CA

50-60 Hz

Numero dei contatti

4

Prestazioni AC15

110/120V - 6A
220/240V - 6A
380/400V - 4A
415/440V - 4A
500V - 2.5A
660/690V - 1.5A

Prestazioni DC13

110V - 1.2A
220V - 0.6A
24V - 5A
440V - 0.25A
48V - 3.5A

Confezione (no. pezzi)

20

Classificações

ETIM 5.0

EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.

ETIM 6.0

EC000066 - Contatto per commutazione in C.A.

ETIM 7.0

EC000196 - Contattore ausiliario

Dimensões

Peso

0.170 kg