No. Réf. : 691581
Description: EP disjoncteur pour courant continue 10 kA 4p B 32 A
EAN: 5413656915812
Descripteurs
|
Category |
Protection des lignes |
|
Famille (2) |
Protection des lignes |
Caractéristiques
|
In (A) |
32 |
|
Number of Poles |
4P |
|
Nombres des modules |
4 |
|
Courbe de déclenchement (3) |
B (3-5 In) |
|
Groupe |
ElfaPlus |
|
Gamme |
Tertiare - Industriel |
|
Interrupteur |
EP100UC : 6kA - AC/DC Universel |
|
Connections dessus |
Vis |
|
Connections dessous |
Contact de vis |
|
Normes |
10kA Industriel BS EN 60947-2 |
|
CA/CC |
CA/CC |
|
Logo |
GE |
|
Tension nominale (2) |
230 V / 400 V |
|
Pouvoir de coupure (kA) |
6 |
|
Classe de selectivite |
3 |
|
Cap. de racc. bornes : max (mm²) |
25-35 mm² |
|
Endurance électrique |
20000/10000 |
|
Tension minimum de fonctionnement Ubmin (V) |
12 V |
|
Cap. de racc. bornes : min (mm²) |
0.75 / 1 mm² |
|
Tropicalisation |
95%RH à 55°C |
Classifications
|
Agréments |
CE |
|
ETIM 5.0 |
EC000042 - Disjoncteur |
|
ETIM 6.0 |
EC000042 - Disjoncteur |
|
ETIM 7.0 |
EC000042 - Disjoncteur |
Dimensions
|
Poids |
0.500 kg |
Package Information
|
Emballage standard |
3 |
Operating Performance
|
Température de fonctionnement |
-25°C / 55°C |