Alternate Catalog No. : CL04A400MJ
No. Réf. : 104343 | No. Art. : CL04A400MJ
Description: CL04A400MJ Contacteur 4-pôles 110V 50Hz AC
EAN: 8425095043435
Descripteurs
|
Category |
Série CL - Contacteurs |
Caractéristiques
|
Séries |
Contacteurs tétrapolaires de 25 à 140 A (CA1) |
|
Circuit de commande |
CA |
|
Fréquence de tensions de bobine: CA |
60 Hz |
|
Gamme |
CL Contactors |
|
Type borne |
Bornes à double vissage |
|
Charge résistive CA1 (2) |
60 A |
|
Endur. Élec.: # manoeuvres CA1 |
1.5 x 106 |
|
Circuit de commande: CA |
110 V |
|
Puissance admissible CA1 220V, 230V |
22.5 kW |
|
Puissance admissible CA1 380V, 400V |
39.5 kW |
|
Puissance admissible CA1 415V, 440V |
43 kW |
|
Puissance admissible CA1 500V |
52 kW |
Classifications
|
ETIM 6.0 |
EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif |
|
ETIM 7.0 |
EC000066 - Contacteur de puissance pour courant alternatif |