text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVW 9074 RECC

n° de catalogue : ZVW9074RECC

Description:  AL INS TFR CONN No12-250 RH 16COND

CUP: 783786761852

Zeebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #12 - 250 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, 16 Conductor with Oxide Inhibitor Option R - Right Hand Feed Option EC - PVC Encapsulated Bar, Bar Cut length 7.34 inches
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12 to 250 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Dimensions

Grosseur

Cut length 7.34 inches