text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVW 7789 LK

n° de catalogue : ZVW7789LK

Description:  Z BAR TFR CONN NEUR KIT 12-350 MCM

CUP: 783786761845

Aluminum Z Bar Transformer Connector Neutral Kit, 12-350 MCM, Streetlight wire size 2 to 14, Three Bars - (1) Z 7789 L uninsulated bar and (2) ZVW 7789 L insulated bars. 4-23/32 inches long x 2-3/16 inches wide x 2-27/32 inches high, (2) Clear PVC Boots 5-21/32 inches long. For 1 inch Stud.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

PVC Boot

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Dimensions

Grosseur

4-23/32 inches long x 2-3/16 inches wide x 2-27/32 inches high

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant