text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVW 7725 EC

n° de catalogue : ZVW7725EC

Description:  LOCK-ON INSULATOR

CUP: 783786761821

ZeeBar with Lock-On Insulator, (3) 6 Outlet Position Bars, Shrink Wrapped together. Oxide Inhibiting Compound. 12 to 350 kcmil cable. 4.687 inch cut length x 1.750 inches wide x 2.218 inches high
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Dimensions

Grosseur

4.687 inch cut length x 1.750 inches wide x 2.218 inches high