Alternate Catalog No. : ZVW 6867 K2
n° de catalogue : ZVW6867K2
Description: AL INS TFR No6-500KCMIL 8COND OXK
CUP: 783786761807
Zeebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, (3 X) Eight Conductor Option K is for kit containing (2) ZVW 4045 USLC Connectors with Covers and (1) Z 4045 U 2 SLC Connector and (1) ZVW 6867 Hardware Kit and Instruction Sheet.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
Cover |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
6.906 inch long |