Alternate Catalog No. : ZVW 6837
n° de catalogue : ZVW6837
Description: AL INS TFR CONN No6-500 8 COND LH
CUP: 783786761784
Keebar Aluminum Clear PVC Insulated Transformer Connector, Left Hand Assembly, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, Eight Conductor. 6.781 inches long, 2.187 inches wide, 2.844 inches high. Encapsulated in PVC.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Left Hand Assembly, Encapsulated in PVC |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
6.781 inches long, 2.187 inches wide, 2.844 inches high |