Alternate Catalog No. : ZVW 6830 R V4
n° de catalogue : ZVW6830RV4
Description: 6 POS Z-BAR 500MCM OVERSIZED HOLES
CUP: 783786816767
Aluminum Insulated Transformer Kit, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud size 5/8 inch and 1 inch, 6 position Z Bar, oversized holes. 6.925 inches long x 2.312 inches wide x 2.844 inches high
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
6.925 inches long x 2.312 inches wide x 2.844 inches high |