text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVW 6830 RK V3

n° de catalogue : ZVW6830RKV3

Description:  AL INS TFR Conn No6-500 kcmil RH V3

CUP: 783786761760

Zeebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch Option K is for kit containing one bare uninsulated and three PVC Dipped insulated connectors Option R - Right Hand Feed Option V3. 6.925 inches long x 2.187 inches wide x 2.844 inches high
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 to 500 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Dimensions

Grosseur

6.925 inches long x 2.187 inches wide x 2.844 inches high,