Alternate Catalog No. : ZVW 6830 RK V1
n° de catalogue : ZVW6830RKV1
Description: INSULATED Z BAR KIT
CUP: 75114109642
Aluminum Insulated Transformer Kit, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud size 5/8 inch and 1 inch , Z Bar. (3) PVC Dipped Bars and (1) Bare Bar. 6.925 inches long x 2.187 inches wide x 2.844 inches high, 8 positions
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
|
Connexion |
Mécanique |
|
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
|
Matériau |
Aluminium |
|
Fini |
nu |
|
Isolation |
non isolee |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
|
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
|
Grosseur |
6.925 inches long x 2.187 inches wide x 2.844 inches high, |