Alternate Catalog No. : ZVW 6830 RK
n° de catalogue : ZVW6830RK
Description: AL INS TFR Conn No6-500 kcmil RH
CUP: 783786761746
Zeebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch Option K is for kit containing one uninsulated and two insulated PVC Dipped connectors Option R - Right Hand Feed, 6.925 inches long x 2.187 inches wide x 2.844 inches high, 8 positions
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
6.925 inches long x 2.187 inches wide x 2.844 inches high |