Alternate Catalog No. : ZVW 6658 K-SW
n° de catalogue : ZVW6658K-SW
Description: AL INS TFR 12-350KCMIL 6COND KIT SW
CUP: 783786761715
Zeebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, Six Conductors Option K is for kit (3) Bars and (2) Boots. Option SW - with Shrink Wrap. 4.250 inches long x 1.750 inch wide x 2.218 inches high
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
6 Conductors |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
Boot |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
4.250 inches long x 1.750 inch wide x 2.218 inches high |