text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVW 5053 USLRC

n° de catalogue : ZVW5053USLRC

Description:  AL TRANSCONN 12-350 AL/CU 10C RT OI

CUP: 783786761661

Zeebar Aluminum insulated Transformer Connector #12 - 350 kcmil, Aluminum-Copper, Stud Size 5/8 inch and 1 inch, Ten Conductor
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • Easy to Install with All Screws on Top
  • A 5/16 inch Hex Wrench Does it All - including the Street Light Outlet
  • ZVW-USL Series Fits Both 5/8 inch or 1 inch Studs
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

Clear PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Dimensions

Grosseur

7.38 inch long