Alternate Catalog No. : ZVW 5035-1 SLC
n° de catalogue : ZVW5035-1SLC
Description: AL INS TFRCONN No6-500 8 COND OXK
CUP: 783786761630
Keebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #6 - 500 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 1 inch, Eight Conductor with Oxide Inhibitor, Street Light Outlet, 6-1/4 inch long
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- Easy to Install with All Screws on Top
- A 5/16 inch Hex Wrench Does it All - including the Street Light Outlet
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
6.250 inches long |