Alternate Catalog No. : ZVW 5033-1 SL-TS
n° de catalogue : ZVW5033-1SL-TS
Description: TRANSF. Z-BAR
CUP: 75114197861
Aluminum Insulated Transformer Kit, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud size 1 inch, Eight Conductor
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- Easy to Install with All Screws on Top
- A 5/16 inch Hex Wrench Does it All - including the Street Light Outlet
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
5.72 inch long |