Alternate Catalog No. : ZVW 4023 EZSLC
n° de catalogue : ZVW4023EZSLC
Description: AL INS TFR EZ12-350KCMIL 6COND OXID
CUP: 783786761333
Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide avec un boîtier isolant en PVC transparent. 6 sorties. Calibre des conducteurs #12-350. Grosseur de goujon 5/8 et 1. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Tri-Contact Design Distributes Force more Evenly than Existing Stud Mounting Configurations or Other Multi-Stud Designs, Resulting in Higher, More Uniform Contact Force on the Threads
- Design Also Eliminates the Chance of Movement
- Dual Stud Locking Screws Fully Engage on Either Stud Size, Maximizing the Engagemetn Force on the Stud
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- Easy to Install, Because 5/16 inch Hex Wrench Does it All - Including the Street Light Outlet
- Truly Universal - Both Series Fit 5/8 inch or 1 inch Studs
- Made from Aluminu for High Strength and High Conductivity
- Quick-Disconnect Connectors are Easy to Install and Remove
- #14 to #2 Street Light Outlet Provides Added Versatility to Make an Additional Connection
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications and Also RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
4.968 inch long |