text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVW 3053-58 SL

n° de catalogue : ZVW3053-58SL

Description:  UNIV QDISC TRANS CONN 6-500 8O 5/8

CUP: 783786761289

Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 8 sorties. Calibre des conducteurs #12-350. Longueur 5-3/8 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • Easy to Install with All Screws on Top
  • A 5/16 inch Hex Wrench Does it All - including the Street Light Outlet
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Dimensions

Grosseur

length 5-3/8 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici