Alternate Catalog No. : ZVW 3035 USL
n° de catalogue : ZVW3035USL
Description: UNIV QDISC TRANS CONN 6-500 6O
CUP: 783786761111
Connecteur universel en aluminium pour transformateurs à débranchement rapide. 6 sorties. Calibre des conducteurs #6-500. Longueur 5-11/16 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- Easy to Install with All Screws on Top
- A 5/16 inch Hex Wrench Does it All - including the Street Light Outlet
- ZVW-USL Series Fits Both 5/8 inch or 1 inch Studs
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 to 500 kcmil |
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications |
Dimensions
Grosseur |
length 5-11/16 inch |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |