text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVW 3033 USLR BOOT

n° de catalogue : ZVW3033USLRBOOT

Description:  CLEAR PVC COVER FOR Z 3033 USLR

CUP: 783786761081

Couvercle en PVC transparent pour Z 3033 USLR
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • Easy to Install with All Screws on Top
  • A 5/16 inch Hex Wrench Does it All - including the Street Light Outlet
  • ZVW-USL Series Fits Both 5/8 inch or 1 inch Studs
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteur et obturateur

Caractéristiques spéciales

for Z 3033 USLR, Lock-On Clear Insulating PVC, Length 7.656 inch

Classifications

Marque de produit

Homac