Alternate Catalog No. : ZVW 3033 USL BOOT
n° de catalogue : ZVW3033USLBOOT
Description: CLEAR PVC COVER FOR Z 3033 USL
CUP: 783786761050
Couvercle en PVC transparent pour Z 3033 USL
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- Easy to Install with All Screws on Top
- A 5/16 inch Hex Wrench Does it All - including the Street Light Outlet
- ZVW-USL Series Fits Both 5/8 inch or 1 inch Studs
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteur et obturateur |
Caractéristiques spéciales |
for Z 3033 USL, Lock-On Clear Insulating PVC, Length 7.656 inch |
Classifications
Marque de produit |
Homac |