text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVS 5033-1 SL

n° de catalogue : ZVS5033-1SL

Description:  AL INS TFR CONN No12-350 8 COND 1IN

CUP: 783786760961

Keebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 1 inch, Eight Conductor. Includes Screws, (1) 600 Black Cap and Clear PVC Cover
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 5.709 inch