text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVS 3053-58 SL V1

n° de catalogue : ZVS3053-58SLV1

Description:  AL INS TFR 12-350 8COND 5/8 INCH MH

CUP: 783786760916

Keebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch, Eight Conductor. Clear PVC Cover, Pink 4/0 Cap, Grease, 9/16-18 x .74 Tin Plated Screw, 5/8-18 x .937 Tin Plated Screw. Connector 5.25 inch, Cover 6.092 inch. Option V1 - Mount Hole Variation
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 5.25 inch