text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVS 3033 USLC

n° de catalogue : ZVS3033USLC

Description:  AL Ins TFR Conn No12-350 6 Cond OX

CUP: 783786760886

Keebar Aluminum Insulated Transformer Connector, #12 - 350 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, Six Conductor with Oxide Inhibitor.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

PVC Cover

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Length 5.375 inch