text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVB 5055 C

n° de catalogue : ZVB5055C

Description:  INSUL AL PEDESTAL CONNCTR 10OUTLETS

CUP: 783786760862

Connecteur en aluminium pour socles isolé. 10 sorties. Calibre des câbles #12-350. Longueur 5-1/4 pouces. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Doubles Cable Capacity
  • ZVB Series Features Clear PVC Encapsulation to Enable Safe Installations and Disconnects - and Provide Insulation
  • Easy to Install - All Screws are on Top, and a 5/16 inch Hex Wrench is All you Need
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Spécifications

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

6-500