text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZVB 5053

n° de catalogue : ZVB5053

Description:  AL INSUL PEDESTAL CONNCTR 10 OUTLET

CUP: 783786760855

Connecteur en aluminium pour socles isolé. 10 sorties. Calibre des câbles #12-350. Longueur 5-1/4 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Doubles Cable Capacity
  • ZVB Series Features Clear PVC Encapsulation to Enable Safe Installations and Disconnects - and Provide Insulation
  • Easy to Install - All Screws are on Top, and a 5/16 inch Hex Wrench is All you Need
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Cosses débranchables

Caractéristiques spéciales

Clear PVC Encapsulation enables safe installations, disconnects and provides insulation. Compact Zeebar design - doubles cable capacity. Easy to Install. All screws are on the top, and a 5/16 inch hex wrench is all you need. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure.

Spécifications

Matériau

Aluminium

Isolation

Oui

Montage

Socle

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

#12-350

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici