Alternate Catalog No. : ZVB 3033
n° de catalogue : ZVB3033
Description: AL INSUL PEDESTAL CONNCTR 6 OUTLETS
CUP: 783786760800
Connecteur en aluminium pour socles isolé. 6 sorties. Calibre des câbles #12-350. Longueur 3-1/4 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Compact Zeebar Design Doubles Cable Capacity
- ZVB Series Features Clear PVC Encapsulation to Enable Safe Installations and Disconnects - and Provide Insulation
- Easy to Install - All Screws are on Top, and a 5/16 inch Hex Wrench is All you Need
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Caractéristiques spéciales |
Clear PVC Encapsulation enables safe installations, disconnects and provides insulation. Compact Zeebar design - doubles cable capacity. Easy to Install. All screws are on the top, and a 5/16 inch hex wrench is all you need. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure. |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
Oui |
Montage |
Socle |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#12-350 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |