text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ZMT-718-1

Description:  ANNEAU FENDU TUYAUX FONTE MALLEAB

CUP: 616013067567

Anneau fendu pour tuyaux fait de fonte malléable plaqué cuivre. Grosseur de tuyau 1 pouce, filetage 3/8 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Support électrique

Application

Designed for the support of non-insulated copper tubing lines. The MT-718 is furnished tapped for bolt thread and is used with the MT-742-R ceiling plate. Also available in a two bolt design.

Spécifications

Matériau

Fonte malléable

Fini

Cuivre plaqué

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant