text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZKB 7053 SL-1

n° de catalogue : ZKB7053SL-1

Description:  SET SCREW BAR TRANSFORMER CONN SL1

CUP: 783786760732

ZeeBar, ZKB 350 MCM Series, 12 - 350 kcmil, 7.938 inch long, Set Screw Bar Transformer Connector, includes (12) 5/8-18 Screws, (2) 3/8-16 Screws, (1) 9/16-18 Screw, (2) Belleville steel 3/8 Washers, (1) Adapter and Compound.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

7.938 inch long