text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ZHLA150-15

Description:  COND FLEX METAL S/HALOGEN 11/2POX15

CUP: 786210078960

Conduit flexible étanche ignifuge, sans halogène, faible production de fumée, en acier. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Longueur 15 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Sunlight Resistant

Application

For Containment of 600-Volt and Lower Potential Circuits

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Standard

CSA, UL

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 po

Longueur

15 m

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici