n° de catalogue : ZHLA075-30
Description: COND FLEX IGNIFUGE S/HALOGENE-3/4
CUP: 786209869999
Conduit flexible étanche ignifuge, sans halogène, faible production de fumée, en acier. Grosseur nominale 3/4 pouce. Longueur 30 mètres.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Conduit électrique |
Caractéristiques spéciales |
Sunlight Resistant |
Application |
For Containment of 600-Volt and Lower Potential Circuits |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Classifications
Marque de produit |
Raccords T&B Liquidtight |
Standard |
CSA, UL |
Dimensions
Grosseur nominale |
3/4 po |
Longueur |
30 m |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |