text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZBT 5053

n° de catalogue : ZBT5053

Description:  TRANSF. SPADE CONN. 10 POS

CUP: 783786787029

Aluminum Transformer Spade Connectors - ZBT Series, Double Row Mounting Holes, cable range 12-350, mounting holes 6, outlets 10. 4-7/8 inch X 2-7/32 inch X 4-3/4 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • High-Strength Aluminum Alloy Maximizes Electrical and Mechanical Performance
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Dual Rated to accept Copper or Aluminum conductors. High strength Alluminum alloy maximizes electrical and mechanical performance. Ball-Bottom screws ensure maximun conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

10

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4-3/4 pouces

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici