text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZBT 4047 DS

n° de catalogue : ZBT4047DS

Description:  AL TRANS SPADECONN 2ROW 1/0-750 8O

CUP: 783786760534

Cosse ouverte à plage de connexion pour transformateurs en aluminium. Deux rangées de trous de montage. Calibre des câbles 1/0-750. 8 sorties.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • High-Strength Aluminum Alloy Maximizes Electrical and Mechanical Performance
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Dual Rated to accept Copper or Aluminum conductors. High strength Alluminum alloy maximizes electrical and mechanical performance. Ball-Bottom screws ensure maximun conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici