Alternate Catalog No. : ZBT 3037 DS
n° de catalogue : ZBT3037DS
Description: AL TFR Conn 1/0-750 6Cond DS
CUP: 783786760503
- Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
- High-Strength Aluminum Alloy Maximizes Electrical and Mechanical Performance
- Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
- Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Dual Rated to accept Copper or Aluminum conductors. High strength Aluminum alloy maximizes electrical and mechanical performance. Ball-Bottom screws ensure maximum conductor contact pressure and break up interstrand oxides. |
Application |
Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
1/0 to 750 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |