text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZBT 2027-175

n° de catalogue : ZBT2027-175

Description:  AL Ins TFR Conn 1/0-750 4 Cond

CUP: 783786760466

Keebar Aluminum Transformer Connector, 1/0 - 750 kcmil, Aluminum and Copper, Bolt 1/2 inch, Four Conductor. 6-3/8 inch x 3 inch x 3-1/16 inch
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Compact Zeebar Design Halves Cantilever Stress and Doubles Cable Capacity
  • High-Strength Aluminum Alloy Maximizes Electrical and Mechanical Performance
  • Ball-bottom screws ensure Maximum Conductor Contact Pressure and Break up Interstrand Oxides
  • Dual-Rated to Accept Copper or Aluminum Conductors
  • Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Compact Zeebar design halves cantilever stress and doubles cable capacity. Dual Rated to accept Copper or Aluminum conductors. High strength Alluminum alloy maximizes electrical and mechanical performance. Ball-Bottom screws ensure maximun conductor contact pressure and break up interstrand oxides.

Application

Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 to 750 kcmil

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant