text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZBK 2021 C

n° de catalogue : ZBK2021C

Description:  ZBK2021C

CUP: 75114136198

Cosse ouverte à plage de connexion pour transformateurs aluminium. Calibre des conducteurs 1/0-1000. 4 sorties. Longueur 4 pouces. Avec inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Slide-Out Keeper Minimizes the Hassle and Hazards of having to Force Cables into the Closed Cable Ports found on Conventional Mechanical Connectors - You Save Time and Money
  • Easy Transformer Change Out Connector can be Unbolted from the Spade without the Need to Disconnect the Service Conductors
  • Made from Aluminum for High Strength and High Conductivity
  • Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Cable
  • Wide Cable Range Provides Connections for Cables Ranging from 1/0 to 1000 kcmil
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

1/0 à 2000 kcmil

Matériau

Aluminium

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS Accepté

Dimensions

Grosseur

3.625 inch Cut Length.

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant