Alternate Catalog No. : ZBC 8135 MH
n° de catalogue : ZBC8135MH
Description: ALUMINUM PEDESTAL CONNECTOR
CUP: 783786760091
Aluminum Pedestal Connector. (20) #14 to 2/0 positions and (1) #6 to 500 kcmil position. (2) rows of 10 Tapped at 9/16-18 UNF-28 x 23/32 inch deep. Includes Aluminum Tin Plated Hardware (20) 9/16-18 x 15/16 inch Screws and (1) 3/4-16 x 15/16 inch Screw. Length 9-13/16 inch x 2-27/32 inch Tall x 2-3/16 inch Wide.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses débranchables |
Spécifications
Matériau |
Aluminium |
Fini |
nu |
Montage |
Socle |
Connexion |
Mécanique |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Calibre de fils |
#14 to 2/0 AWG , #6 to 500 kcmil |