Alternate Catalog No. : ZB 954 M 56
n° de catalogue : ZB954M56
Description: Alum H-Tap Main 266.8-1000
CUP: 783786760688
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- Connectors Fully Marked with Installation and Compression Location Information, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Pre-filled with oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture. Connectors Fully Marked with Installation and Compression location Information, providing easy Identification for easy Installation. |
Application |
Used to Dead End Aluminum, ACSR or Aluminum Alloy Conductors. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
Jusqu'à 90 degrés Celsius |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 6 pouces, 152 millimètres |
Calibre de fils |
266.8 to 1000 kcmil |