Alternate Catalog No. : ZB 95410 M 56
n° de catalogue : ZB95410M56
Description: ALUM H-TAP MAIN 250 KCMIL-954 ACSR
CUP: 783786760701
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- Connectors Fully Marked with Installation and Compression Location Information, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Pre-filled with oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture. Connectors Fully Marked with Installation and Compression location Information, providing easy Identification for easy Installation. |
Application |
Used to Dead End Aluminum, ACSR or Aluminum Alloy Conductors. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
4 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
Jusqu'à 90 degrés Celsius |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications |
Dimensions
Grosseur |
Length 3 inches |
Calibre de fils |
Main 250 kcmil , Tap 1/0 STR AWG |