text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : ZB 95410

n° de catalogue : ZB95410

Description:  DERIVATION ALU TYPE H A COMPRESSION

CUP: 783786760695

Dérivation à compression en aluminium de type H. Longueur 3 pouces. Matrice Z ou R.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
  • Connectors Fully Marked with Installation and Compression Location Information, Providing Easy Identification for Easy Installation
  • Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
  • RUS Accepted

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Pre-filled with oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture. Connectors Fully Marked with Installation and Compression location Information, providing easy Identification for easy Installation.

Application

Used to Dead End Aluminum, ACSR or Aluminum Alloy Conductors.

Spécifications

Connexion

Compression

Nombre de conducteurs

4

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Cote de température

Jusqu'à 90 degrés Celsius

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications

Dimensions

Grosseur

Length 3 inches

Calibre de fils

Side A: 795(30/19) to 266.8(18/1) ACSR or 750 (61) to 266.8(7) STR kcmil , Side B: 4/0(6/1) to 1/0(6/1) ACSR or 4/0(19) to 1/0(7) STR AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici