Alternate Catalog No. : ZB 954
n° de catalogue : ZB954
Description: DERIVATION COMPRES AL TYPE H
CUP: 783786760671
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture
- Connectors Fully Marked with Installation and Compression Location Information, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Comply with ANSI C119.4 when Properly Installed on Aluminum-to-Aluminum or Aluminum-to-Copper Conductors
- RUS Accepted
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
Pre-filled with oxide inhibitor to prevent oxidation and keep out moisture. Connectors Fully Marked with Installation and Compression location Information, providing easy Identification for easy Installation. |
Application |
Used to Dead End Aluminum, ACSR or Aluminum Alloy Conductors. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Aluminium |
Isolation |
non isolee |
Cote de température |
Jusqu'à 90 degrés Celsius |
Montage |
Sans montage |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
RUS accepté. ANSI C119.4 spécifications |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 6 pouces, 152 millimètres |
Calibre de fils |
Main: 954 (54/7) to 266 (18/1) ACSR or 1000(61) to 266.8(7) STR kcmil , Tap: 954 (54/7) to 266 (18/1) ACSR or 1000(61) to 266.8(7) STR kcmil(7) STR kcmil , Tap: 954 (54/7) to 266 (18/1) ACSR kcmil , 1000(61) to 266.8(7) STR kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |