Alternate Catalog No. : Z 7986 L
n° de catalogue : Z7986L
Description: Z BAR CONN 12-350MCM 3OV3 PORTS SL
CUP: 783786762521
Z Bar, Aluminum Transformer Connector, 12-350 MCM Aluminum and Copper, Stud Size 5/8 and 1 inch, 6 Conductor - 3 Over 3 Ports, (1) Streetlight, Universal Studs, Contains Oxide Inhibiting Compound. Left Hand Feed. 5.406 inches long, 1.656 inches wide, 2.875 inches High
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Left Hand Feed. Street Light Option. Oxide Inhibiting Compound. |
Application |
Transformer Connector |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#12-350 |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
5.406 inches long, 1.656 inches wide, 2.875 inches High |