text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : Z 7857 MSLRC

n° de catalogue : Z7857MSLRC

Description:  AL TFRCONN No6-600 8COND M RH OXID

CUP: 783786762514

Zeebar Aluminum Transformer Connector, #6 - 600 kcmil, Aluminum and Copper, Stud 5/8 inch and 1 inch, Eight Conductor with Oxide Inhibitor. Option M - Variation in the mounting hole shape, size, number or location from the standard part, except from nema spacing, Option R - Right Hand Feed, SL - Street Light Option. 6.585 inches long, 2.187 inches wide, 2.844 inches High
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Right Hand Feed. Street Light Option. Oxide Inhibiting Compound.

Application

Transformer Connector

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 à 600 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6.585 inches long, 2.187 inches wide, 2.844 inches High

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant